Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HellermannTyton
Beschreibung
HV1502 - HV1502
Stückliste
HellermannTyton 633-05020
IDNR
Identifikation
633-05020
MANUFACTURE19
Herstellertypbezeichnung
HV1502
DESCRIPTION14
Kurzbeschreibung
Durchführungstüllen schwarz
MATERIAL
Material
PVC, flammwidrig (PVC-FR)
FARBE
Farbe
Schwarz (BK)
DURCHMESSER25
Befestigungsloch Ø FH
8.0 mm
BUENDELMAX
Bündel ∅ max.
11.5 mm
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1.000
QUANTITY_MIN
Mindestbestellmenge
2000.000
HOEHEH
Höhe H
8.0 mm
BETRIEBSTEM46
Betriebstemperatur
-30 °C bis +60 °C
DURCHMESSERD
Durchmesser D
6.5 mm
HOEHEH2
Höhe H2
1.5 mm
URL1
Deeplink
Deeplink
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D