Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HellermannTyton
Beschreibung
HV1608 - HV1608
Stückliste
HellermannTyton 633-06088
IDNR
Identifikation
633-06088
MANUFACTURE19
Herstellertypbezeichnung
HV1608
DESCRIPTION14
Kurzbeschreibung
Durchführungstüllen grau
MATERIAL
Material
PVC, flammwidrig (PVC-FR)
FARBE
Farbe
Grau (GY)
DURCHMESSER25
Befestigungsloch Ø FH
52.0 mm
BUENDELMAX
Bündel ∅ max.
58.0 mm
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1.000
QUANTITY_MIN
Mindestbestellmenge
250.000
HOEHEH
Höhe H
11.0 mm
BETRIEBSTEM46
Betriebstemperatur
-30 °C bis +60 °C
DURCHMESSERD
Durchmesser D
44.0 mm
HOEHEH2
Höhe H2
3.0 mm
URL1
Deeplink
Deeplink
Empfehlungen
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D