Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
HellermannTyton
Description
HV1608 - HV1608
Bill of material
HellermannTyton 633-06088
IDNR
Identification
633-06088
MANUFACTURE19
Manufacturer Type Description
HV1608
DESCRIPTION14
Short Description
Edge protection grommet grey
MATERIAL
Material
PVC, flammwidrig (PVC-FR)
FARBE
Colour
Grey (GY)
DURCHMESSER25
Fixing hole Ø FH
52.0 mm
BUENDELMAX
Bundle ∅ max.
58.0 mm
NO_CU_PER_OU
Number of content units per order unit
1.000
QUANTITY_MIN
Minimum order quantity
250.000
HOEHEH
Height H
11.0 mm
BETRIEBSTEM46
Operating Temperature
-30 °C to +60 °C
DURCHMESSERD
Diameter D
44.0 mm
HOEHEH2
Height (H2)
3.0 mm
URL1
Deeplink
Deeplink
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D