Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 4
HELP_VARIABLE
Şirket
Rollon
Açıklama
HVC - Steel telescopic rail, full extension, optionals available (max load 3300 N, max closed length 2000 mm)
Malzeme listesi
HVC050-300
INFO1
Long description
The HVC is fully extending telescopic rail consisting of three elements in different designs and sizes.
GUI
Tip
HVC
DIM
Ölçü
INFO
Katalog
Katalog
L
Uzunluk
mm
H
Kurs
300 mm
B
100 mm
C
0 mm
CRAD
C 0rad
N
CAX
C 0ax
50 % Ns
NN
Delik numarası
4
WEIGHT
Ağırlık
kg
öneriler
Loading ...
CAD modeli indir
Previews
3D
Boyut
2D