Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Univer
Description
HZ9464 - Built-in pressure gauge
Bill of material
HZ9464
CODE
Code
HZ9464
A
27 mm
B
18 mm
C
10 mm
D
1 mm
рекомендации
Загрузка ...
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D