Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
FG INOX
Beschreibung
I.2PASB10 - Schweißflansche flach Typ 01B PN 10 Edelstahl 304L ou Edelstahl 316L
Stückliste
FG INOX - 2PASB200
REF
Referenz
PN
10
DN
200
D
340
DXTUBE
ø tube
219.1
B
24
NBT
nb Löcher
8
DX
ø
22
C
295
E
268
WEIGHT
Gewicht
10 kg
NATURE
Type
Empfehlungen
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D