Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
I12003 - Alle induktiven Sensoren
Bill of material
I12003
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
I12003: Induktiver Sensor; Ø 100 / L = 45 mm; Schaltabstand 20...70 mm nicht bün
DESCLONG
Langbeschreibung
Induktiver Sensor; Ø 100 / L = 45 mm; Schaltabstand 20...70 mm nicht bündig einbaubar; Schließer; AC; 2 m PVC-Kabel; IP 65; 2-Leiter; Umgebungstemperatur -20...70 °C; Schaltfrequenz 5 Hz
BN
Bestellnummer
I12003
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SIT-2070-ABOW/A-PLATE
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
A1
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
рекомендации
Загрузка ...
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D