Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm_electronic
Description
I12006 - tous les détecteurs inductifs
Nomenclature
I12006
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
I12006: Détecteur inductif; Ø 100 / L = 40 mm; Portée 20...70 mm non encastrable
DESCLONG
Langbeschreibung
Détecteur inductif; Ø 100 / L = 40 mm; Portée 20...70 mm non encastrable; normalement ouvert; AC; 2 m PVC-Câble; IP 65; 2 fils; Température ambiante -20...70 °C; Fréquence de commutation 5 Hz
BN
Bestellnummer
I12006
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SIT-2070-ABOW-1
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
A1
DELTIME
Planlieferzeit
40.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D