Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm electronic
Description
I15005 - Alle induktiven Sensoren
Bill of material
I15005
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
I15005: Induktiver Sensor; Ø 100 / L = 40 mm; Schaltabstand 20...70 mm nicht bün
DESCLONG
Langbeschreibung
Induktiver Sensor; Ø 100 / L = 40 mm; Schaltabstand 20...70 mm nicht bündig einbaubar; antivalent; DC; PNP; 2 m PVC-Kabel; IP 65; 3-Leiter; Umgebungstemperatur -20...70 °C; Schaltfrequenz 5 Hz
BN
Bestellnummer
I15005
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione
2D