Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
IB0105 - Alle induktiven Sensoren
Bill of material
IB0105
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
IB0105: Induktiver Sensor; Ø 34 / L = 82 mm; Schaltabstand 20 mm nicht bündig ei
DESCLONG
Langbeschreibung
Induktiver Sensor; Ø 34 / L = 82 mm; Schaltabstand 20 mm nicht bündig einbaubar; Schließer; AC/DC; 6 m Silikon-Kabel; IP 67; 2-Leiter; Umgebungstemperatur -25...100 °C; Schaltfrequenz 25 Hz AC / 50 Hz DC
BN
Bestellnummer
IB0105
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
IB-2020ZABOA/6M
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
A1
DELTIME
Planlieferzeit
20.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
рекомендации
Загрузка ...
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D