Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm_electronic
Description
IB0105 - tous les détecteurs inductifs
Nomenclature
IB0105
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
IB0105: Détecteur inductif; Ø 34 / L = 82 mm; Portée 20 mm non encastrable; norm
DESCLONG
Langbeschreibung
Détecteur inductif; Ø 34 / L = 82 mm; Portée 20 mm non encastrable; normalement ouvert; AC/DC; 6 m silicone-Câble; IP 67; 2 fils; Température ambiante -25...100 °C; Fréquence de commutation 25 Hz AC / 50 Hz DC
BN
Bestellnummer
IB0105
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
IB-2020ZABOA/6M
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
A1
DELTIME
Planlieferzeit
20.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
Recommandations
Chargement des données ...
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D