Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
ICK04 - 交叉滚子导轨,内置齿轮齿条型
明细表
ICK04-2030
CODE
代码
ICK04
TYPE
类型
内置齿轮齿条型
MAT1
导轨材质
SUJ2
MAT2
保持架材质
SUS304
MAT3
滚柱材质
SUJ2
MAT4
齿轮材质
SUS304
MAT5
齿轮保持片材质
POM
SPE
规格
MS
最大行程
9 mm
H
12 mm
T
6 mm
W
5.5 mm
L
30 mm
NP
n×p
1×15 mm
L1
7.5 mm
L2
1.5 mm
D
2 mm
L3
25.6 mm
R
4 mm
P1
2.8 mm
P2
4 mm
E
2.5 mm
M
M3 mm
DD1
d1
2.55 mm
DD2
d2
4.4 mm
TT
t
2.0 mm
C
基本额定负载C(动)
913 N
CO
基本额定负载Co(静)
1180 N
WEI1
导轨参考重量(单件)
6.53 g
WEI2
保持架参考重量(单件)
0.38 g
LINK
网址链接
网址链接
为你推荐
没有建议信息
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注
2D