Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 8
HELP_VARIABLE
Company
IAI
Description
ICSA3(ICSPA3)-BD_HS1_
Bill of material
ICSA3-BD4HS1-I-800-10-10B-T1-3L-CT-SC
CNSORDERNO
Order number
SERIES
Series-Type
ENTYPE
Encoder type
COM
Combination
ZT
Z axis Type
P
Precision
SX
X axis : Stroke
mm
Введите значение для SX
X axis : Stroke
mm
cm
inch
ft
OPTIBRAKEX
X axis option : Brake
OPTAQX
X axis option : AQ Seal
OPTLS
X axis option : Limit Switch
OPTCS
X axis option : Creep sensor
XHOME
X axis option : Home Reverse Motor Spec
OPTGBX
X axis option : Guide with ball-retaining mechanism
POSX
X axis option : Position of slider
mm
Введите значение для POSX
X axis option : Position of slider
mm
cm
inch
ft
SY
Y axis : Stroke
mm
Введите значение для SY
Y axis : Stroke
mm
cm
inch
ft
OPTIBRAKEY
Y axis option : Brake
OPTAQY
Y axis option : AQ Seal
OPTLSY
Y axis option : Limit Switch
OPTCSY
Y axis option : Creep sensor
YHOME
Y axis option : Home Reverse Motor Spec
OPTGBY
Y axis option : Guide with ball-retaining mechanism
POSY
Y axis option : Position of slider
mm
Введите значение для POSY
Y axis option : Position of slider
mm
cm
inch
ft
SZ
Z axis : Stroke
mm
Введите значение для SZ
Z axis : Stroke
mm
cm
inch
ft
OPTAQZ
Z axis option : AQ Seal
OPTLSZ
Z axis option : Limit Switch
OPTCSZ
Z axis option : Creep sensor
ZHOME
Z axis option : Home Reverse Motor Spec
OPTGBZ
Z axis option : Guide with ball-retaining mechanism
POSZ
Z axis option : Position of slider
mm
Введите значение для POSZ
Z axis option : Position of slider
mm
cm
inch
ft
CONT
Controller
CTYPE
Cable Type
LTC
Cable length
m
CAM
Y axis : Cable Managment
CAMZ
Z axis : Cable Managment
Self-standing cable
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D