Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm electronic
Description
ID002A - Einsatz im Ex-Bereich
Bill of material
ID002A
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
ID002A: Induktiver Sensor; 105 x 80 x 42 mm; Schaltabstand 60 mm nicht bündig ei
DESCLONG
Langbeschreibung
Induktiver Sensor; 105 x 80 x 42 mm; Schaltabstand 60 mm nicht bündig einbaubar; Schließer / Öffner; (wählbar); AC/DC; Anschlussklemmen: 0,34...2,5 mm²; Leitungsmantel: Ø 5...9 mm; IP 65; 2-Leiter; Umgebungstemperatur -20...60 °C; Schaltfrequenz 4 Hz AC / 4 Hz DC
BN
Bestellnummer
ID002A
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
Wymiar
2D