Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
ID5059 - Alle induktiven Sensoren
Bill of material
ID5059
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
ID5059: Induktiver Sensor; 92 x 80 x 40 mm; Schaltabstand 50 mm bündig einbaubar
DESCLONG
Langbeschreibung
Induktiver Sensor; 92 x 80 x 40 mm; Schaltabstand 50 mm bündig einbaubar; antivalent; DC; PNP; M12 Steckverbindung; IP 67; 3-Leiter; Umgebungstemperatur -25...70 °C; Schaltfrequenz 70 Hz
BN
Bestellnummer
ID5059
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
IDC4050UCPKG/SC/2LED/US-100DPA
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
A1
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
Zalecenia
Loading ...
Pobierz modele CAD
Previews
3D
Wymiar
2D