Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm electronic
Description
ID5075 - Alle induktiven Sensoren
Bill of material
ID5075
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
ID5075: Induktiver Sensor; 92 x 80 x 40 mm; Schaltabstand 50 mm bündig einbaubar
DESCLONG
Langbeschreibung
Induktiver Sensor; 92 x 80 x 40 mm; Schaltabstand 50 mm bündig einbaubar; Schließer; DC; NPN; M12 Steckverbindung; IP 67; 3-Leiter; Umgebungstemperatur -25...80 °C; Schaltfrequenz 4 Hz
BN
Bestellnummer
ID5075
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D