Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm electronic
Description
IE5330 - détecteurs pour espaces réduits
Nomenclature
IE5330
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
IE5330: Détecteur inductif; M8 x 1 / L = 35 mm; Portée 1 mm encastrable; normale
DESCLONG
Langbeschreibung
Détecteur inductif; M8 x 1 / L = 35 mm; Portée 1 mm encastrable; normalement ouvert; DC; NPN; 3 m PVC-Câble; IP 67; 3 fils; Température ambiante -25...80 °C; Fréquence de commutation 750 Hz
BN
Bestellnummer
IE5330
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D