Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm electronic
Description
IE5350 - détecteurs pour espaces réduits
Nomenclature
IE5350
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
IE5350: Détecteur inductif; M8 x 1 / L = 40 mm; Portée 5 mm non encastrable; nor
DESCLONG
Langbeschreibung
Détecteur inductif; M8 x 1 / L = 40 mm; Portée 5 mm non encastrable; normalement fermé; DC; PNP/NPN; M8 Connecteur; IP 65; IP 67; (avec connecteur femelle ifm vissé correctement); 2 fils; 3 fils; Température ambiante 0...60 °C; Fréquence de commutation 600 Hz
BN
Bestellnummer
IE5350
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D