Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
IE5416 - Alle induktiven Sensoren
Bill of material
IE5416
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
IE5416: Induktiver Sensor; M8 x 1 / L = 30 mm; Schaltabstand 1,5 mm bündig einba
DESCLONG
Langbeschreibung
Induktiver Sensor; M8 x 1 / L = 30 mm; Schaltabstand 1,5 mm bündig einbaubar; Schließer; DC; PNP; M8 Steckverbindung; IP 68; 3-Leiter; Umgebungstemperatur -25...70 °C; Schaltfrequenz 3000 Hz
BN
Bestellnummer
IE5416
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
IEB31,5-BPKG/AS
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
A1
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione
2D