Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm_electronic
Description
IE5416 - tous les détecteurs inductifs
Nomenclature
IE5416
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
IE5416: Détecteur inductif; M8 x 1 / L = 30 mm; Portée 1,5 mm encastrable; norma
DESCLONG
Langbeschreibung
Détecteur inductif; M8 x 1 / L = 30 mm; Portée 1,5 mm encastrable; normalement ouvert; DC; PNP; M8 Connecteur; IP 68; 3 fils; Température ambiante -25...70 °C; Fréquence de commutation 3000 Hz
BN
Bestellnummer
IE5416
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
IEB31,5-BPKG/AS
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
A1
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D