Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm electronic
Description
IE5440 - Alle induktiven Sensoren
Bill of material
IE5440
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
IE5440: Induktiver Sensor; M8 x 1 / L = 37 mm; Schaltabstand 3 mm bündig einbaub
DESCLONG
Langbeschreibung
Induktiver Sensor; M8 x 1 / L = 37 mm; Schaltabstand 3 mm bündig einbaubar; Schließer; DC; PNP/NPN; 0,23 m PVC-Kabel; JST Steckverbindung; IP 67; 2-Leiter; 3-Leiter; Umgebungstemperatur 0...70 °C; Schaltfrequenz 1000 Hz
BN
Bestellnummer
IE5440
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
Wymiar
2D