Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 17
HELP_VARIABLE
Azienda
Anamet Europe
Descrizione
IEC-Ex ATEX RAC-316cord BNC-316 ISO, barriera, EPDM, Stainless steel AISI-316 - ATEX pressacavi
Lista materiale
823.824.9
CNSORDERNO
Codice Art.
T
Filetto
ID
Cavo
mm
A
Lunghezza
mm
B
Lunghezza
15 mm
CSW
Lunghezza della chiave
mm
C
Diametro
mm
LC
Lunghezza
mm
FSW
Lunghezza della chiave
mm
F
Diametro
mm
LF
Lunghezza
mm
D
Diametro
mm
LD1
Lunghezza
mm
LD2
Lunghezza
mm
L1
Lunghezza
mm
L2
Lunghezza
mm
CNSQUANTITY
Confezione standard
WEIGHT
Peso
kg/100
CNSMASSEXACT
Peso
kg
CNSMAT
Materiale
Acciaio inox AISI-316
TMIN
Temp min.
-40 °C
TMAX
Temp max.
100 °C
DS
Protection Class
IP 66/IP 68
TP
Tipo di confezione
CT
ZTN
Customs number
73269098
EAN
EAN-Code
INFO
PDF Info
PDF Info
Raccomandazioni
Loading ...
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione
2D