Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
IEC212 - Einsatz in Kühl- und Schmiermitteln
Bill of material
IEC212
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
IEC212: Induktiver Sensor; M8 x 1 / L = 45 mm; Schaltabstand 5 mm nicht bündig e
DESCLONG
Langbeschreibung
Induktiver Sensor; M8 x 1 / L = 45 mm; Schaltabstand 5 mm nicht bündig einbaubar; Schließer; DC; PNP; M8 Steckverbindung; IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K; (mit vorschriftsgemäß aufgeschraubter ifm-Buchse); 3-Leiter; Umgebungstemperatur -40...85 °C; Schaltfrequenz 500 Hz
BN
Bestellnummer
IEC212
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
IEB3005-BPKG/AM/P/AS
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
A2
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
为你推荐
没有建议信息
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注
2D