Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm_electronic
Description
IEC212 - Utilisation dans des lubrifiants-réfrigérants
Nomenclature
IEC212
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
IEC212: Détecteur inductif; M8 x 1 / L = 45 mm; Portée 5 mm non encastrable; nor
DESCLONG
Langbeschreibung
Détecteur inductif; M8 x 1 / L = 45 mm; Portée 5 mm non encastrable; normalement ouvert; DC; PNP; M8 Connecteur; IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K; (avec connecteur femelle ifm vissé correctement); 3 fils; Température ambiante -40...85 °C; Fréquence de commutation 500 Hz
BN
Bestellnummer
IEC212
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
IEB3005-BPKG/AM/P/AS
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
A2
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D