Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm_electronic
Description
IER203 - détecteurs pour espaces réduits
Nomenclature
IER203
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
IER203: Détecteur inductif; M8 x 1 / L = 45 mm; Portée 2 mm encastrable; normale
DESCLONG
Langbeschreibung
Détecteur inductif; M8 x 1 / L = 45 mm; Portée 2 mm encastrable; normalement ouvert; DC; PNP/NPN; 0,3 m PUR-Câble; M12 Connecteur; IP 67; 2 fils; Température ambiante -25...70 °C; Fréquence de commutation 150 Hz
BN
Bestellnummer
IER203
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
IEB2002BARKG/AM/SC/0,3M/US/2LE
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
A2
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D