Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
IER203 - Sensoren für beengte Einbauverhältnisse
Bill of material
IER203
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
IER203: Induktiver Sensor; M8 x 1 / L = 45 mm; Schaltabstand 2 mm bündig einbaub
DESCLONG
Langbeschreibung
Induktiver Sensor; M8 x 1 / L = 45 mm; Schaltabstand 2 mm bündig einbaubar; Schließer; DC; PNP/NPN; 0,3 m PUR-Kabel; M12 Steckverbindung; IP 67; 2-Leiter; Umgebungstemperatur -25...70 °C; Schaltfrequenz 150 Hz
BN
Bestellnummer
IER203
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
IEB2002BARKG/AM/SC/0,3M/US/2LE
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
A2
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione
2D