Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm electronic
Description
IES224 - détecteurs pour espaces réduits
Nomenclature
IES224
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
IES224: Détecteur inductif; M8 x 1 / L = 30 mm; Portée 6 mm non encastrable; nor
DESCLONG
Langbeschreibung
Détecteur inductif; M8 x 1 / L = 30 mm; Portée 6 mm non encastrable; normalement ouvert; DC; PNP/NPN; M8 Connecteur; IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K; (avec connecteur femelle ifm vissé correctement); 3 fils; Température ambiante -40...85 °C; Fréquence de commutation 800 Hz
BN
Bestellnummer
IES224
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D