Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm_electronic
Description
IES228 - Utilisation dans des lubrifiants-réfrigérants
Nomenclature
IES228
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
IES228: Détecteur inductif; M8 x 1 / L = 37,5 mm; Portée 6 mm non encastrable; n
DESCLONG
Langbeschreibung
Détecteur inductif; M8 x 1 / L = 37,5 mm; Portée 6 mm non encastrable; normalement fermé; DC; PNP; 10 m PUR-Câble; IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K; 3 fils; Température ambiante -40...85 °C; Fréquence de commutation 2000 Hz
BN
Bestellnummer
IES228
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
IEB3006-APKG/V4A/K1/10M/PUR
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
A2
DELTIME
Planlieferzeit
40.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D