Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm electronic
Description
IES233 - détecteurs pour espaces réduits
Nomenclature
IES233
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
IES233: Détecteur inductif; M8 x 1 / L = 50 mm; Portée 6 mm non encastrable; nor
DESCLONG
Langbeschreibung
Détecteur inductif; M8 x 1 / L = 50 mm; Portée 6 mm non encastrable; normalement fermé; DC; PNP; M12 Connecteur; IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K; 3 fils; Température ambiante -40...85 °C; Fréquence de commutation 800 Hz
BN
Bestellnummer
IES233
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D