Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm electronic
Description
IES247 - Einsatz in mobilen Arbeitsmaschinen
Bill of material
IES247
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
IES247: Induktiver Sensor; M8 x 1 / L = 27,5 mm; Schaltabstand 6 mm nicht bündig
DESCLONG
Langbeschreibung
Induktiver Sensor; M8 x 1 / L = 27,5 mm; Schaltabstand 6 mm nicht bündig einbaubar; Schließer; DC; 2 m PUR-Kabel; IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K; 2-Leiter; Umgebungstemperatur -40...85 °C; Schaltfrequenz 800 Hz
BN
Bestellnummer
IES247
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D