Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
IET200 - Alle induktiven Sensoren
Bill of material
IET200
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
IET200: Induktiver Sensor; M8 x 1 / L = 45 mm; Schaltabstand 3 mm quasibündig; S
DESCLONG
Langbeschreibung
Induktiver Sensor; M8 x 1 / L = 45 mm; Schaltabstand 3 mm quasibündig; Schließer; DC; PNP; M8 Steckverbindung; IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K; (mit vorschriftsgemäß aufgeschraubter ifm-Buchse); 3-Leiter; Umgebungstemperatur 0...100 °C; Schaltfrequenz 250 Hz
BN
Bestellnummer
IET200
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
IEB3003QBPKG/AM/P/AS
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
A2
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D