Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm electronic
Description
IF0002 - Alle induktiven Sensoren
Bill of material
IF0002
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
IF0002: Induktiver Sensor; M12 x 1 / L = 71,5 mm; Schaltabstand 2 mm bündig einb
DESCLONG
Langbeschreibung
Induktiver Sensor; M12 x 1 / L = 71,5 mm; Schaltabstand 2 mm bündig einbaubar; Öffner; AC; 2 m PVC-Kabel; IP 67; 2-Leiter; Umgebungstemperatur -25...80 °C; Schaltfrequenz 25 Hz
BN
Bestellnummer
IF0002
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
为你推荐
没有建议信息
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注
2D