Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm_electronic
Description
IF505A - Utilisation en zones explosibles
Nomenclature
IF505A
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
IF505A: Détecteur inductif; M12 x 1 / L = 70 mm; Portée 6 mm non encastrable; no
DESCLONG
Langbeschreibung
Détecteur inductif; M12 x 1 / L = 70 mm; Portée 6 mm non encastrable; normalement ouvert; DC; PNP; M12 Connecteur; IP 67; (pour emploi en dehors de la zone explosive: IP 65, IP 67, IP 68, IP 69K); 3 fils; Température ambiante -40...60 °C; Fréquence de commutation 500 Hz
BN
Bestellnummer
IF505A
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
IFK3006-BPKG/AM/P/US104/3G/3D
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
A1
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
Recommandations
Chargement des données ...
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D