Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm electronic
Description
IF6026 - tous les détecteurs inductifs
Nomenclature
IF6026
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
IF6026: Détecteur inductif; M12 x 1 / L = 60 mm; Portée 7 mm non encastrable; no
DESCLONG
Langbeschreibung
Détecteur inductif; M12 x 1 / L = 60 mm; Portée 7 mm non encastrable; normalement fermé; DC; NPN; M12 Connecteur; IP 67; 3 fils; Température ambiante -30...70 °C; Fréquence de commutation 800 Hz
BN
Bestellnummer
IF6026
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D