Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm electronic
Description
IF6029 - Détecteurs analogiques
Nomenclature
IF6029
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
IF6029: Détecteur inductif; M12 x 1 / L = 70 mm; Etendue de mesure 0,2...2 mm; S
DESCLONG
Langbeschreibung
Détecteur inductif; M12 x 1 / L = 70 mm; Etendue de mesure 0,2...2 mm; Sortie analogique (tension) 0...10 V; normalement ouvert / fermé; (paramétrage); analogique; DC; PNP/NPN; M12 Connecteur; IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K; 3 fils; Température ambiante -25...80 °C; Fréquence de commutation 200 Hz
BN
Bestellnummer
IF6029
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D