Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm electronic
Description
IFR203 - Einsatz im Schweißbereich
Bill of material
IFR203
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
IFR203: Induktiver Sensor; M12 x 1 / L = 35 mm; Schaltabstand 4 mm bündig einbau
DESCLONG
Langbeschreibung
Induktiver Sensor; M12 x 1 / L = 35 mm; Schaltabstand 4 mm bündig einbaubar; Schließer; DC; PNP/NPN; 0,3 m PVC-Kabel; M12 Steckverbindung; IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K; 2-Leiter; Umgebungstemperatur -40...85 °C; Schaltfrequenz 75 Hz
BN
Bestellnummer
IFR203
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione
2D