Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm electronic
Description
IFR203 - Utilisation dans des applications de soudure
Nomenclature
IFR203
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
IFR203: Détecteur inductif; M12 x 1 / L = 35 mm; Portée 4 mm encastrable; normal
DESCLONG
Langbeschreibung
Détecteur inductif; M12 x 1 / L = 35 mm; Portée 4 mm encastrable; normalement ouvert; DC; PNP/NPN; 0,3 m PVC-Câble; M12 Connecteur; IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K; 2 fils; Température ambiante -40...85 °C; Fréquence de commutation 75 Hz
BN
Bestellnummer
IFR203
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D