IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: ifm_electronic
생성됨: 17.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ifm_electronic
IFS209
ifm_electronic
Sensors
200_010
200_010_010
200_010_010_001
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{ifm_electronic/200/200_010/200_010_010/200_010_010_001/ifs209.prj},{NB=IFS209},{BN=IFS209},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{PREVIEW=../../../_pool_/c2/47/pc_ifs209ad_01.png},{PRODUKTFOTO=../../../_pool_/c2/47/pc_ifs209ad_01.png},{DESCRIPTIONSHORT=IFS209: Induktiver Sensor; M12 x 1 / L = 70 mm; Schaltabstand 7 mm nicht bündig },{DESCLONG=Induktiver Sensor; M12 x 1 / L = 70 mm; Schaltabstand 7 mm nicht bündig einbaubar; Schließer; DC; PNP/NPN; M12 Steckverbindung; IP 67; 2-Leiter; 3-Leiter; Umgebungstemperatur -25...70 °C; Schaltfrequenz 500 Hz},{MANUNAME=ifm electronic gmbh},{DATASHEET=DATASHEET},{MANUTYPEDESC=IFKC007-ASKG/M/US-104-DRS/2LED},{ERPGRSUPPLIER=A2},{DELTIME=2.0},{ARTICLE_STATUS=false},{ORDERUNIT=PCE}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
IFS209 - Alle induktiven Sensoren
Bill of material
IFS209
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
IFS209: Induktiver Sensor; M12 x 1 / L = 70 mm; Schaltabstand 7 mm nicht bündig
DESCLONG
Langbeschreibung
Induktiver Sensor; M12 x 1 / L = 70 mm; Schaltabstand 7 mm nicht bündig einbaubar; Schließer; DC; PNP/NPN; M12 Steckverbindung; IP 67; 2-Leiter; 3-Leiter; Umgebungstemperatur -25...70 °C; Schaltfrequenz 500 Hz
BN
Bestellnummer
IFS209
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
IFKC007-ASKG/M/US-104-DRS/2LED
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
A2
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D