Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm_electronic
Description
IFS209 - tous les détecteurs inductifs
Nomenclature
IFS209
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
IFS209: Détecteur inductif; M12 x 1 / L = 70 mm; Portée 7 mm non encastrable; no
DESCLONG
Langbeschreibung
Détecteur inductif; M12 x 1 / L = 70 mm; Portée 7 mm non encastrable; normalement ouvert; DC; PNP/NPN; M12 Connecteur; IP 67; 2 fils; 3 fils; Température ambiante -25...70 °C; Fréquence de commutation 500 Hz
BN
Bestellnummer
IFS209
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
IFKC007-ASKG/M/US-104-DRS/2LED
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
A2
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D