Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm electronic
Description
IFS230 - Gleicher Schaltabstand auf alle Metalle
Bill of material
IFS230
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
IFS230: Induktiver Sensor; M12 x 1 / L = 45 mm; Schaltabstand 10 mm nicht bündig
DESCLONG
Langbeschreibung
Induktiver Sensor; M12 x 1 / L = 45 mm; Schaltabstand 10 mm nicht bündig einbaubar; Öffner; DC; PNP; M12 Steckverbindung; IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K; 3-Leiter; Umgebungstemperatur -40...85 °C; Schaltfrequenz 2000 Hz
BN
Bestellnummer
IFS230
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
Wymiar
2D