Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm electronic
Description
IFS230 - Distance de commutation égale sur tous les métaux
Nomenclature
IFS230
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
IFS230: Détecteur inductif; M12 x 1 / L = 45 mm; Portée 10 mm non encastrable; n
DESCLONG
Langbeschreibung
Détecteur inductif; M12 x 1 / L = 45 mm; Portée 10 mm non encastrable; normalement fermé; DC; PNP; M12 Connecteur; IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K; 3 fils; Température ambiante -40...85 °C; Fréquence de commutation 2000 Hz
BN
Bestellnummer
IFS230
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D