Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm electronic
Description
IFT209 - Alle induktiven Sensoren
Bill of material
IFT209
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
IFT209: Induktiver Sensor; M12 x 1 / L = 61 mm; Schaltabstand 7 mm nicht bündig
DESCLONG
Langbeschreibung
Induktiver Sensor; M12 x 1 / L = 61 mm; Schaltabstand 7 mm nicht bündig einbaubar; Schließer; DC; PNP; 10 m PVC-Kabel; IP 68; IP 69K; ("COP"); 3-Leiter; Umgebungstemperatur 0...100 °C; Schaltfrequenz 800 Hz
BN
Bestellnummer
IFT209
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
öneriler
No recommendations available.
CAD modeli indir
Previews
3D
Boyut
2D