Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
IFT213 - Alle induktiven Sensoren
Bill of material
IFT213
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
IFT213: Induktiver Sensor; M12 x 1 / L = 79 mm; Schaltabstand 7 mm nicht bündig
DESCLONG
Langbeschreibung
Induktiver Sensor; M12 x 1 / L = 79 mm; Schaltabstand 7 mm nicht bündig einbaubar; Schließer; DC; PNP/NPN; 6 m PVC-Kabel; IP 68; IP 69K; 2-Leiter; 3-Leiter; Umgebungstemperatur 0...100 °C; Schaltfrequenz 700 Hz
BN
Bestellnummer
IFT213
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
IFKC007-ASKG/M/V4A/6M/WH
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
A2
DELTIME
Planlieferzeit
10.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
为你推荐
载入中 ...
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注
2D