Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
IG515A - Einsatz im Ex-Bereich
Bill of material
IG515A
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
IG515A: Induktiver Sensor; M18 x 1 / L = 80 mm; Schaltabstand 8 mm nicht bündig
DESCLONG
Langbeschreibung
Induktiver Sensor; M18 x 1 / L = 80 mm; Schaltabstand 8 mm nicht bündig einbaubar; Schließer / Öffner; (wählbar); DC; PNP/NPN; 2 m PUR-Kabel; IP 67; 2-Leiter; Umgebungstemperatur -20...60 °C; Schaltfrequenz 300 Hz
BN
Bestellnummer
IG515A
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
IGA2008-FRKG/3D
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
A1
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
Raccomandazioni
Loading ...
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione
2D