Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm_electronic
Description
IG515A - Utilisation en zones explosibles
Nomenclature
IG515A
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
IG515A: Détecteur inductif; M18 x 1 / L = 80 mm; Portée 8 mm non encastrable; no
DESCLONG
Langbeschreibung
Détecteur inductif; M18 x 1 / L = 80 mm; Portée 8 mm non encastrable; normalement ouvert / fermé; (sélectionnable); DC; PNP/NPN; 2 m PUR-Câble; IP 67; 2 fils; Température ambiante -20...60 °C; Fréquence de commutation 300 Hz
BN
Bestellnummer
IG515A
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
IGA2008-FRKG/3D
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
A1
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
Recommandations
Chargement des données ...
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D