Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm electronic
Description
IG5718 - Alle induktiven Sensoren
Bill of material
IG5718
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
IG5718: Induktiver Sensor; M18 x 1 / L = 110 mm; Schaltabstand 5 mm bündig einba
DESCLONG
Langbeschreibung
Induktiver Sensor; M18 x 1 / L = 110 mm; Schaltabstand 5 mm bündig einbaubar; Schließer / Öffner; (wählbar); DC; PNP/NPN; Anschlussklemmen: ...2,5 mm²; Leitungsmantel: Ø 4,5...10 mm; IP 65; 2-Leiter; Umgebungstemperatur -25...80 °C; Schaltfrequenz 800 Hz
BN
Bestellnummer
IG5718