Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm electronic
Description
IG5813 - tous les détecteurs inductifs
Nomenclature
IG5813
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
IG5813: Détecteur inductif; M18 x 1 / L = 75 mm; Portée 5 mm encastrable; normal
DESCLONG
Langbeschreibung
Détecteur inductif; M18 x 1 / L = 75 mm; Portée 5 mm encastrable; normalement ouvert; DC; PNP; M12 Connecteur; IP 67; 3 fils; Température ambiante -25...80 °C; Fréquence de commutation 500 Hz
BN
Bestellnummer
IG5813
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D