Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm_electronic
Description
IG6084 - Détecteurs analogiques
Nomenclature
IG6084
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
IG6084: Détecteur inductif; M18 x 1 / L = 60 mm; Etendue de mesure 0,8...8 mm; S
DESCLONG
Langbeschreibung
Détecteur inductif; M18 x 1 / L = 60 mm; Etendue de mesure 0,8...8 mm; Sortie analogique (tension) 0...10 V; normalement ouvert / fermé; (paramétrage); analogique; DC; PNP/NPN; M12 Connecteur; IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K; 3 fils; Température ambiante -25...80 °C; Fréquence de commutation 300 Hz
BN
Bestellnummer
IG6084
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
IGK4008A2PKG/IO/US
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
A1
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D