Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm electronic
Description
IGC240 - Utilisation dans des lubrifiants-réfrigérants
Nomenclature
IGC240
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
IGC240: Détecteur inductif; M18 x 1 / L = 50 mm; Portée 12 mm non encastrable; n
DESCLONG
Langbeschreibung
Détecteur inductif; M18 x 1 / L = 50 mm; Portée 12 mm non encastrable; normalement ouvert; DC; PNP; M12 Connecteur; IP 68; 3 fils; Température ambiante -25...70 °C; Fréquence de commutation 300 Hz
BN
Bestellnummer
IGC240
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D