Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm electronic
Description
IGP201 - tous les détecteurs inductifs
Nomenclature
IGP201
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
IGP201: Détecteur inductif; M18 x 1 / L = 60 mm; normalement ouvert / fermé; (p
DESCLONG
Langbeschreibung
Détecteur inductif; M18 x 1 / L = 60 mm; normalement ouvert / fermé; (paramétrage); DC; PNP/NPN; M12 Connecteur; IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K; 3 fils; Température ambiante -25...70 °C; Fréquence de commutation 75 Hz
BN
Bestellnummer
IGP201
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D